JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
全般 | |||||
ADCCLK 変換サイクル | 29.6 | 31 | ADCCLK | ||
パワーアップ時間 | 500 | μs | |||
VREFHI 入力電流(1) | 190 | μA | |||
外部リファレンス・コンデンサの値(2) | 22 | μF | |||
DC 特性 | |||||
ゲイン誤差 | -64 | ±9 | 64 | LSB | |
オフセット誤差 | -6 | ±4 | 6 | LSB | |
チャネル間ゲイン誤差 | ±6 | LSB | |||
チャネル間オフセット誤差 | ±3 | LSB | |||
ADC 間ゲイン誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±6 | LSB | ||
ADC 間オフセット誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±3 | LSB | ||
DNL 誤差 | >-1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
INL 誤差 | -3.5 | ±1.0 | 3.5 | LSB | |
ADC 間絶縁 | VREFHI = 2.5V、同期 ADC | -2 | 2 | LSB | |
VREFHI = 2.5V、非同期 ADC | 非対応 | ||||
AC 特性 | |||||
SNR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、X1 からの SYSCLK | 90.2 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、INTOSC からの SYSCLK | 90.2 | dB | |||
THD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz | -105 | dB | ||
SFDR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz | 106 | dB | ||
SINAD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、X1 からの SYSCLK | 90.0 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、INTOSC からの SYSCLK | 90.0 | ||||
ENOB(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、X1 からの SYSCLK、シングル ADC | 14.65 | ビット | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、X1 からの SYSCLK、同期 ADC | 14.65 | ||||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、X1 からの SYSCLK、非同期 ADC | 非対応 | ||||
PSRR | VDD = 1.2V DC + 200mV DC から 1kHz の正弦波まで |
77 | dB | ||
VDD = 1.2V DC + 200mV 800kHz の正弦波 |
74 | ||||
VDDA = 3.3V DC + 200mV DC から 800kHz の正弦波まで |
77 | ||||
VDDA = 3.3V DC + 200mV 800kHz の正弦波 |
74 |