JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
デバイスのすべての機能を使用する必要のないアプリケーションについては、表 6-12 に、未使用のピンに対する許容可能な処置方法を示します。表 6-12 に複数の選択肢が示されている場合は、どれを採用してもかまいません。表 6-12 に記載されていないピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。
信号名 | 許容可能な方法 |
---|---|
アナログ | |
VREFHIx | VDDA に接続 |
VREFLOx | VSSA に接続 |
ADCINx (DAC ピンを除く) |
|
ADCINx (DAC ピン) |
|
デジタル | |
GPIOx |
|
X1 | VSS に接続 |
X2 | 接続なし |
TCK |
|
TDI |
|
TDO | 接続なし |
TMS | 接続なし |
TRSTn | プルダウン抵抗 (2.2kΩ 以下) |
ERRORSTS | 接続なし |
FLT1 | 接続なし |
FLT2 | 接続なし |
電源およびグランド | |
VDD | すべての VDD ピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。 |
VDDA | 専用のアナログ電源を使用しない場合は、VDDIO に接続します。 |
VDDIO | すべての VDDIO ピンは、「ピン属性」の表に従って接続する必要があります。 |
VDD3VFL | VDDIO に接続する必要があります |
VDDOSC | VDDIO に接続する必要があります |
VSS | すべての VSS ピンは、基板のグランドに接続する必要があります。 |
VSSA | 専用のアナログ・グランドを使用しない場合は、VSS に接続します。 |
VSSOSC | 外部水晶振動子を使用しない場合は、このピンを基板のグランドに接続できます。 |