JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
クロック | |||||
tc(CLKG) | サイクル時間、CLKG(1) | 2 * tc(LSPCLK) | ns | ||
P | サイクル時間、LSPCLK(1) | tc(LSPCLK) | ns | ||
M33、M42、M52、M61 | tc(CKX) | サイクル時間、CLKX | 2P | ns | |
CLKSTP = 10b、CLKXP = 0 | |||||
M30 | tsu(DRV-CKXL) | セットアップ時間、DR 有効から CLKX LOW まで | 30 | ns | |
M31 | th(CKXL-DRV) | ホールド時間、CLKX LOW から DR 有効の間 | 1 | ns | |
CLKSTP = 11b、CLKXP = 0 | |||||
M39 | tsu(DRV-CKXH) | セットアップ時間、DR 有効から CLKX HIGH まで | 30 | ns | |
M40 | th(CKXH-DRV) | ホールド時間、CLKX HIGH から DR 有効の間 | 1 | ns | |
CLKSTP = 10b、CLKXP = 1 | |||||
M49 | tsu(DRV-CKXH) | セットアップ時間、DR 有効から CLKX HIGH まで | 30 | ns | |
M50 | th(CKXH-DRV) | ホールド時間、CLKX HIGH から DR 有効の間 | 1 | ns | |
CLKSTP = 11b、CLKXP = 1 | |||||
M58 | tsu(DRV-CKXL) | セットアップ時間、DR 有効から CLKX LOW まで | 30 | ns | |
M59 | th(CKXL-DRV) | ホールド時間、CLKX LOW から DR 有効の間 | 1 | ns |