JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 代表値(1) | 最大値(1) | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RL | 抵抗性負荷 | 5 | kΩ | |||
CL | 容量性負荷 | 100 | pF | |||
VOUT | 有効出力電圧範囲(2) | RL = 5kΩ | 0.3 | VDDA - 0.3 | V | |
リファレンス電圧(3) | VDAC または VREFHI | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |