JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
セクション 7.11.2.3.1 に、16 ビット差動モードの ADC 動作条件を示します。セクション 7.11.2.3.2 に、16 ビット差動モードの ADC 特性を示します。セクション 7.11.2.3.3 に、16 ビット・シングルエンド・モードの ADC 動作条件を示します。セクション 7.11.2.3.4 に、16 ビット・シングルエンド・モードの ADC 特性を示します。セクション 7.11.2.3.5 に、12 ビット・シングルエンド・モードの ADC 動作条件を示します。セクション 7.11.2.3.6 に、12 ビット・シングルエンド・モードの ADC 特性を示します。セクション 7.11.2.3.7 に、ADCEXTSOC のタイミング要件を示します。