JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
全般 | |||||
ADCCLK 変換サイクル | 29.6 | 31 | ADCCLK | ||
パワーアップ時間 | 500 | µs | |||
VREFHI 入力電流(1) | 190 | µA | |||
外部リファレンス・コンデンサの値(2) | 22 | µF | |||
DC 特性 | |||||
ゲイン誤差 | -64 | ±20 | 64 | LSB | |
オフセット誤差 | -6 | ±4 | 6 | LSB | |
チャネル間ゲイン誤差 | ±6 | LSB | |||
チャネル間オフセット誤差 | ±6 | LSB | |||
ADC 間ゲイン誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±6 | LSB | ||
ADC 間オフセット誤差 | すべての ADC で同一の VREFHI および VREFLO | ±6 | LSB | ||
DNL 誤差 | >–1 | ±0.5 | 1 | LSB | |
INL 誤差 | -6 | ±1.5 | 6 | LSB | |
ADC 間絶縁 | VREFHI = 2.5V、同期 ADC | -2 | 2 | LSB | |
VREFHI = 2.5V、非同期 ADC | 非対応 | ||||
AC 特性 | |||||
SNR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、PLL を介した X1 からの SYSCLK | 83.5 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、PLL を介した INTOSC からの SYSCLK | 83.5 | dB | |||
THD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、PLL を介した X1 からの SYSCLK | -94 | dB | ||
SFDR(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、PLL を介した X1 からの SYSCLK | 93 | dB | ||
SINAD(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、PLL を介した X1 からの SYSCLK | 83.4 | dB | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、PLL を介した INTOSC からの SYSCLK | 83.4 | ||||
ENOB(3) | VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、X1 からの SYSCLK、シングル ADC | 13.5 | ビット | ||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、X1 からの SYSCLK、同期 ADC | 13.5 | ||||
VREFHI = 2.5V、fin = 10kHz、X1 からの SYSCLK、非同期 ADC | 非対応 | ||||
PSRR | VDD = 1.2V DC + 200mV DC から 1kHz の正弦波まで |
77 | dB | ||
800kHz の正弦波 | 74 | ||||
VDDA = 3.3V DC + 200mV DC から 1kHz の正弦波まで |
77 | ||||
800kHz の正弦波 | 74 |