JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
EMIF メモリ・コントローラは、32 ビットまたは 16 ビットのデータ・バスを使用する JESD21-C SDR SDRAM に準拠しています。EMIF は、シングル SDRAM チップ・セレクト (EMIF_CS[0]) を備えています。
同期メモリ (SDRAM) に対する EMIF のアドレス空間は、プログラム・アドレス・バスの 22 ビットの範囲を超えており、データ・バス経由でのみアクセスできます。このため、C コンパイラがこの領域のデータに対して効果的に機能するためには制約があります。したがって、SDRAM を使用する場合は、(DMA を使って) 外部メモリから RAM にデータをコピーしてから作業することを推奨します。C2000 MCU 用 C2000Ware のサンプルと、『TMS320F2838x リアルタイム・マイクロコントローラ・テクニカル・リファレンス・マニュアル』を参照してください。
サポートされている SDRAM 構成:
さらに、EMIF は、セルフ・リフレッシュ・モードおよびパワーダウン・モードでの SDRAM 動作もサポートしています。セルフ・リフレッシュ・モードでは、SDRAM は、マイクロコントローラからのクロックがなくても継続してリフレッシュされるため、メモリの内容を保持しながら低消費電力状態にすることができます。パワーダウン・モードでは、データ保持が必要な場合、マイクロコントローラが定期的にウェークアップしてリフレッシュを発行する必要があることを除き、消費電力をさらに低減できます。EMIF モジュールは、モバイル SDRAM デバイスをサポートしていません。
このデバイスでは、EMIF は、SDRAM 構成に対するバースト・アクセスをサポートしていません。これは、外部 SDRAM デバイスへのすべてのアクセスに、CAS レイテンシが存在することを意味します。