JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
EMIF1 メモリ・マップは、両方の CPU サブシステムで同じです。EMIF2 は、CPU1 サブシステムでのみ使用できます。EMIF メモリ・マップは、EMIF チップ・セレクト・メモリ・マップの表に示されています。
EMIF CS | サイズ(3) | 開始アドレス | 終了アドレス | CLA アクセス | DMA アクセス |
---|---|---|---|---|---|
EMIF1 CS0n - データ(1) | 256M x 16 | 0x8000 0000 | 0x8FFF FFFF | あり | |
EMIF1 CS0n - プログラム + データ(1) | 1M x 16 | 0x0020 0000 | 0x002F FFFF | あり | |
EMIF1 CS2n - プログラム + データ | 2M x 16 | 0x0010 0000 | 0x002F FFFF | あり | |
EMIF1 CS3n - プログラム + データ | 512K x 16 | 0x0030 0000 | 0x0037 FFFF | あり | |
EMIF1 CS4n - プログラム + データ | 393K x 16 | 0x0038 0000 | 0x003D FFFF | あり | |
EMIF2 CS0n - データ(2) | 32M x 16 | 0x9000 0000 | 0x91FF FFFF | ||
EMIF2 CS2n - プログラム + データ(2) | 4K x 16 | 0x0000 2000 | 0x0000 2FFF | あり (データのみ) |