JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
番号 | パラメータ(1)(2)(3) | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | td(TURNAROUND) | ターン・アラウンド時間 | (TA)*E–3 | (TA)*E+2 | ns |
読み取り | |||||
3 | tc(EMRCYCLE) | EMIF 読み取りサイクル時間 (EW = 0) | (RS+RST+RH)*E–3 | (RS+RST+RH)*E+2 | ns |
EMIF 読み取りサイクル時間 (EW = 1)(4) | (RS+RST+RH+ (MEWC*16))*E–3 |
(RS+RST+RH+ (MEWC*16))*E+2 |
ns | ||
4 | tsu(EMCEL-EMOEL) | 出力セットアップ時間、EMxCS[y:2] LOW から EMxOE LOW まで (SS = 0) | (RS)*E–3 | (RS)*E+2 | ns |
出力セットアップ時間、EMxCS[y:2] LOW から EMxOE LOW まで (SS = 1) | -3 | 2 | ns | ||
5 | th(EMOEH-EMCEH) | 出力ホールド時間、EMxOE HIGH から EMxCS[y:2] HIGH まで (SS = 0) | (RH)*E–3 | (RH)*E | ns |
出力ホールド時間、EMxOE HIGH から EMxCS[y:2] HIGH まで (SS = 1) | -3 | 0 | ns | ||
6 | tsu(EMBAV-EMOEL) | 出力セットアップ時間、EMxBA[y:0] 有効から EMxOE LOW まで | (RS)*E–3 | (RS)*E+2 | ns |
7 | th(EMOEH-EMBAIV) | 出力ホールド時間、EMxOE HIGH から EMxBA[y:0] 無効まで | (RH)*E–3 | (RH)*E | ns |
8 | tsu(EMAV-EMOEL) | 出力セットアップ時間、EMxA[y:0] 有効から EMxOE LOW まで | (RS)*E–3 | (RS)*E+2 | ns |
9 | th(EMOEH-EMAIV) | 出力ホールド時間、EMxOE HIGH から EMxA[y:0] 無効まで | (RH)*E–3 | (RH)*E | ns |
10 | tw(EMOEL) | EMxOE アクティブ LOW 幅 (EW = 0) | (RST)*E–1 | (RST)*E+1 | ns |
EMxOE アクティブ LOW 幅 (EW = 1)(4) | (RST+(MEWC*16))*E–1 | (RST+(MEWC*16))*E+1 | ns | ||
11 | td(EMWAITH-EMOEH) | EMxWAIT デアサートから EMxOE HIGH までの遅延時間 | 4*E+10 | 5*E+15 | ns |
29 | tsu(EMDQMV-EMOEL) | 出力セットアップ時間、EMxDQM[y:0] 有効から EMxOE LOW まで | (RS)*E–3 | (RS)*E+2 | ns |
30 | th(EMOEH-EMDQMIV) | 出力ホールド時間、EMxOE HIGH から EMxDQM[y:0] 無効まで | (RH)*E–3 | (RH)*E | ns |
書き込み | |||||
15 | tc(EMWCYCLE) | EMIF 書き込みサイクル時間 (EW = 0) | (WS+WST+WH)*E–3 | (WS+WST+WH)*E+2 | ns |
EMIF 書き込みサイクル時間 (EW = 1)(4) | (WS+WST+WH+ (MEWC*16))*E–3 |
(WS+WST+WH+ (MEWC*16))*E+2 |
ns | ||
16 | tsu(EMCEL-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxCS[y:2] LOW から EMxWE LOW まで (SS = 0) | (WS)*E–3 | (WS)*E+2 | ns |
出力セットアップ時間、EMxCS[y:2] LOW から EMxWE LOW まで (SS = 1) | -3 | 2 | ns | ||
17 | th(EMWEH-EMCEH) | 出力ホールド時間、EMxWE HIGH から EMxCS[y:2] HIGH まで (SS = 0) | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
出力ホールド時間、EMxWE HIGH から EMxCS[y:2] HIGH まで (SS = 1) | -3 | 0 | ns | ||
18 | tsu(EMDQMV-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxDQM[y:0] 有効から EMxWE LOW まで | (WS)*E–3 | (WS)*E+2 | ns |
19 | th(EMWEH-EMDQMIV) | 出力ホールド時間、EMxWE HIGH から EMxDQM[y:0] 無効まで | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
20 | tsu(EMBAV-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxBA[y:0] 有効から EMxWE LOW まで | (WS)*E–3 | (WS)*E+2 | ns |
21 | th(EMWEH-EMBAIV) | 出力ホールド時間、EMxWE HIGH から EMxBA[y:0] 無効まで | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
22 | tsu(EMAV-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxA[y:0] 有効から EMxWE LOW まで | (WS)*E–3 | (WS)*E+2 | ns |
23 | th(EMWEH-EMAIV) | 出力ホールド時間、EMxWE HIGH から EMxA[y:0] 無効まで | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |
24 | tw(EMWEL) | EMxWE アクティブ LOW 幅 (EW = 0) |
(WST)*E–1 | (WST)*E+1 | ns |
EMxWE アクティブ LOW 幅 (EW = 1)(4) |
(WST+(MEWC*16))*E–1 | (WST+(MEWC*16))*E+1 | ns | ||
25 | td(EMWAITH-EMWEH) | EMxWAIT デアサートから EMxWE HIGH までの遅延時間 | 4*E+10 | 5*E+15 | ns |
26 | tsu(EMDV-EMWEL) | 出力セットアップ時間、EMxD[y:0] 有効から EMxWE LOW まで | (WS)*E–3 | (WS)*E+2 | ns |
27 | th(EMWEH-EMDIV) | 出力ホールド時間、EMxWE HIGH から EMxD[y:0] 無効まで | (WH)*E–3 | (WH)*E | ns |