JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
デバイス電源電圧、VDDIO(1) | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
アナログ電源電圧、VDDA | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
デバイス電源電圧、VDD | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | |
デバイス・グランド、VSS | 0 | V | |||
アナログ・グランド、VSSA | 0 | V | |||
SRSUPPLY | VSS に対する VDDIO、VDD、VDDA の電源ランプ・レート(2) | 105 | V/s | ||
VIN | デジタル入力電圧 | VSS – 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
VIN | アナログ入力電圧 | VSSA – 0.3 | VDDA + 0.3 | V | |
接合部温度、TJ | S バージョン(3) | -40 | 125 | ℃ | |
自由気流での周囲温度、TA | Q バージョン(3) (AEC Q100 認定) | -40 | 125 | ℃ |