JAJSHG1E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
起動時間(1) | f = 10MHz | ESR MAX = 110Ω CL1 = CL2 = 24pF C0 = 7pF |
4 | ms | ||
f = 20MHz | ESR MAX = 50Ω CL1 = CL2 = 24pF C0 = 7pF |
2 | ms | |||
水晶振動子の励振レベル (DL) | 1 | mW |