JAJSHQ9B June 2020 – July 2022 DRV8436E
PRODUCTION DATA
次に、駆動波形を計画する必要があります。正しい速度を指示するため、入力波形の周波数を決定します。
目標モータ速度が高すぎる場合、モータは回転しません。モータが目標速度に対応できることを確認してください。
モータ速度 (v)、マイクロステッピング・レベル (nm)、モータのフルステップ角 (θstep) の目標値に対応する ƒstep を計算するには以下を使用します。
θstep は、ステッピング・モータのデータシートまたはモータそのものに記載されています。
周波数 ƒstep は、デバイスの入力の変化の周波数を示します。上記の設計パラメータの場合、fstep は 800Hz と計算できます。