JAJSHR0E March 2017 – July 2022 LMH1297
PRODUCTION DATA
オンチップのリクロッカは高周波数のジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを完全に再生成します。リクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、入力基準クロックを必要としません。また、LMH1297 には内部的なアイ開口部モニタ、および CDR ロック表示、入力搬送波検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能なピンがあり、システムの診断やボードの起動をサポートします。
LMH1297 は、単一の 2.5V 電源で動作します。このデバイスは小型の 5mm × 5mm、32 ピン QFN パッケージで供給されます。