JAJSHR0E March 2017 – July 2022 LMH1297
PRODUCTION DATA
LMH1297 は、12G UHD-SDI 75Ω 双方向 I/O であり、リクロッカが内蔵されています。このデバイスは、適応型ケーブル・イコライザとして入力モードに、またはデュアル・ケーブル・ドライバとして出力モードに構成可能で、システム設計者は単一の BNC を入力または出力ポートとして柔軟に使用できるため、UHD ビデオ・ハードウェアの設計が簡単になります。内蔵のリクロッカは、両方のモードで、最大 11.88Gbps までのサポートされているすべての SMPTE データ・レートへ自動的にロックします。双方向 I/O には、オンチップの 75Ω 終端およびリターン損失補償ネットワークがあり、SMPTE の厳格なリターン損失の要件を満たします。
追加の 75Ω ドライバ出力により、LMH1297 は各種のシステム機能をサポートできます。EQ (イコライザ) モードでは、この 2 番目の 75Ω ドライバをループスルー出力として使用できます。CD (ケーブル・ドライバ) モードでは、この 75Ω ドライバを 2 番目のファンアウト・ケーブル・ドライバとして使用できます。ホスト側の 100Ω ドライバは、CD モードでループバック出力として、監視用にも使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMH1297 | QFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |