JAJSHU4B August 2012 – August 2019 TPS63036
PRODUCTION DATA.
TPS63036 は、出力電圧より高い入力電源または低い入力電源からレギュレートされた出力電圧を生成できる非反転昇降圧コンバータです。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。
スイッチの最大平均電流は 1000mA (標準値) に制限されています。出力電圧は外付けの抵抗分圧器でプログラムできます。
バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルできます。シャットダウン中、負荷は電源から切り離されます。