このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
THS6222 は電流帰還アーキテクチャを採用した差動ライン ドライバ アンプであり、 テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe (シリコン ゲルマニウム)プロセスで製造されています。このデバイスは、重いライン負荷を駆動しながら高い線形性が要求される広帯域 高速電力線通信 (HPLC、IEEE 1901.1) ライン ドライバ アプリケーションに適しています。THS6222は、G3、PRIME、ISO 15118 (HPGP)、G.hn、PRIME BPL などの PLC 規格をサポートしています。一般的な変調方式:OOK、FSK、OFDM。
THS6222 は独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い線形性を実現しています。このアンプは可変電流ピン (IADJ) を備えており、公称消費電流とともに複数のバイアス モードを設定することで、アンプの最大性能を必要としないときに高度な節電が可能となります。シャットダウン バイアス モードを使うと、時分割多重化 (TDM) システムの受信モードにおいて、高い出力インピーダンスを維持しながら、消費電力をさらに低減できます。中間電源同相バッファを内蔵することで外付け部品が不要となり、システムのコストと基板面積を削減できます。
32V 電源での出力スイングが 57VPP (100Ω 負荷) と広く、650mA を超える駆動電流 (25Ω 負荷) と相まって、歪みを最小限に抑える広いダイナミックレンジを実現します。
THS6222 は露出サーマル パッド付きの 16 ピンおよび 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
THS6222 | RGT (VQFN、16) | 3mm × 3mm |
RHF (VQFN、24) | 5mm × 4mm | |
YS
ダイ (ウェハー販売、19) |
1261.00µm × 1641.00µm |