JAJSHW2A August 2019 – April 2020 DRV425-Q1
PRODUCTION DATA.
このデバイスは、内部差動アンプ、オンチップの高精度基準電圧、診断機能などの機能一式を備えているため、部品数とシステム・レベル・コストを最小化できます。
このデバイスは、放熱を最適化するためのサーマル・パッドで熱的に強化された非磁性の薄型 WQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が規定されています。