TPS7A54 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、4A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 175mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.1Vの範囲で調整可能です。
低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A54 はレーダーの電源やインフォテインメント・アプリケーションなどに使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A54 | VQFN (12) | 2.20mm×2.50mm |
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力電圧、低出力電圧 (LILO) 動作を必要とする場合、TPS7A54 の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 0.5%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が実現されます。
可変電圧レギュレータである TPS7A54 は汎用性が高いため、電圧制御オシレータ (VCO)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどのアナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷に最適です。