JAJSI66A November 2019 – March 2020 TPS7A54
PRODUCTION DATA.
TPS7A54 は低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、4A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 175mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.1Vの範囲で調整可能です。
低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A54 はレーダーの電源やインフォテインメント・アプリケーションなどに使用される、ノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。このデバイスは高性能で、電源によって生成される位相ノイズとクロック・ジッタを制限するため、RFアンプ、レーダー・センサ、チップセットの電源として理想的です。特に、RF アンプにはこのデバイスの高い性能と 5.0V 出力能力が役立ちます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A54 | VQFN (12) | 2.20mm×2.50mm |