JAJSI67 November 2019 TPS7A52
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
TPS7A52 は、わずか 125mV 以下のドロップアウトで 2A を供給できる低ノイズ (4.4µVRMS)、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。
TPS7A52 は、低ノイズ (4.4µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力を兼ね備えているため、高速通信、ビデオ、医療、テストおよび計測アプリケーションに見られるようなノイズに敏感な部品への電源供給に理想的です。本デバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロック・ジッタを抑制する高い性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) の電源供給に理想的です。特に RF アンプには、このデバイスの高い性能と 5.2V 出力能力が役立ちます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7A52 | VQFN (12) | 2.20mm×2.50mm |