JAJSI94
December 2019
AFE44S30
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
概略回路図
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.2
サポート・リソース
4.3
商標
4.4
静電気放電に関する注意事項
4.5
Glossary
5
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
最大 24 位相の信号取得をサポート
各位相に 8 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
正確で連続的な心拍数モニタリング
16μA の PD 電流で最大 108dB のシステム SNR
小さな電流で、ウェアラブル・デバイスの連続動作が可能、標準値:LED で 15μA、レシーバで 20μA
トランスミッタ
共通アノード LED 構成をサポート
LED 電流を 25 mA~250 mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
SpO
2
、HRM、複数波長 HRM 向けに 8 つの LED を同時にサポート
レシーバ
4つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
2 つの並列レシーバ (2 組のTIA / フィルタ)
位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255μA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
位相ごとに 5 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 15.5µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
100dB に迫る環境除去 (最高 10Hz)
帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
システムのマスタ・クロックと同期してデータを取得するオプション
環境、LED の自動 DC キャンセル
サンプル深度 128 の FIFO
SPI インターフェイス
2.6mm × 2.1mm DSBGA、0.4mm ピッチ
電源:Rx:1.7V~1.9V (LDO バイパス)、1.9V~3.6V (LDO 有効)、Tx:3V~5.5V、IO:1.7~3.6V