AFE44S30
- 最大 24 位相の信号取得をサポート
- 各位相に 8 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
- 異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
- 正確で連続的な心拍数モニタリング
- 16µA の PD 電流で最大 108dB のシステム SNR
- 小さな電流で、ウェアラブル・デバイスの連続動作が可能、標準値:LED で 15µA、レシーバで 20µA
- トランスミッタ
- 共通アノード LED 構成をサポート
- LED 電流を 25 mA~250 mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
- 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
- LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
- SpO2、HRM、複数波長 HRM 向けに 8 つの LED を同時にサポート
- レシーバ
- 4つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
- 2 つの並列レシーバ (2 組のTIA / フィルタ)
- 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255µA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
- 位相ごとに 5 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 15.5µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
- 100dB に迫る環境除去 (最高 10Hz)
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
- トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
- 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
- システムのマスタ・クロックと同期してデータを取得するオプション
- 環境、LED の自動 DC キャンセル
- サンプル深度 128 の FIFO
- SPI インターフェイス
- 2.6mm × 2.1mm DSBGA、0.4mm ピッチ
- 電源:Rx:1.7V~1.9V (LDO バイパス)、1.9V~3.6V (LDO 有効)、Tx:3V~5.5V、IO:1.7~3.6V
AFE44S30 は、心拍数モニタリング (HRM) や末梢血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシング用途に適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、最大 8 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と最大 4 つのフォトダイオードをサポートしています。最大 24 の信号位相を定義し、各位相から同期して信号を取得できます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC コードは、128 サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト (FIFO) ブロックに保存できます。この FIFO は、SPI インターフェイスを使用して読み出すことができます。この AFE は 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバも完全に統合しています。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した高ダイナミック・レンジ送受信回路を備えています。
Request more information
Full data sheet and other design resources are available under NDA. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE44S30 マルチセンサ・ウェアラブル光心拍モニタおよびバイオセンシング用、FIFO 搭載の超小型、統合型 AFE データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 12月 10日 |
証明書 | AFE44S30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE44S30EVM — AFE4430 integrated AFE for wearable optical biosensing with FIFO and SPI evaluation module
The AFE44S30 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AFE44S30 device, which is an analog front end (AFE) for optical biosensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). AFE44S30 supports eight switching (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZ) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。