JAJSII4 February   2020 AFE44I30

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      概略回路図
  4. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 商標
    4. 4.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 4.5 Glossary
  5. 5メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

AFE44I30 は、心拍数モニタリング (HRM) や末梢血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシング用途に適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、最大 6 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と最大 4 つのフォトダイオードをサポートしています。最大 24 の信号位相を定義し、各位相から同期して信号を取得できます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC コードは、128 サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト (FIFO) ブロックに保存できます。この FIFO は、I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。この AFE は 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバも完全に統合しています。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した高ダイナミック・レンジ送受信回路を備えています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
AFE44I30 DSBGA (30) 2.60mm×2.10mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。