JAJSIJ6F April 2011 – February 2020 AMC1204
PRODUCTION DATA.
AMC1204 と AMC1204B は、最高 20MHz のクロックで動作できる 1 ビット・デジタル出力の絶縁型デルタ - シグマ (ΔΣ) 変調器です。この変調器の出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を持つ二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁障壁によってデジタル絶縁されています。この絶縁障壁は、UL1577、VDE V 0884-11、CSA 規格または仕様に従って最高 4000VPEAK (AMC1204) および 4250VPEAK (AMC1204B) の基本ガルバニック絶縁の要件を満たすことが認定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AMC1204 | SOIC (16) | 10.30mm×7.50mm |
SOIC (8) | 5.85mm×7.50mm |