JAJSIJ6F April 2011 – February 2020 AMC1204
PRODUCTION DATA.
AMC1204 と AMC1204B は、絶縁障壁越しにシャント抵抗の小信号を測定するシングルチップ・ソリューションを提供します。これらのシャント抵抗は、モーター制御インバータ、自然エネルギー発電システム、その他の産業用アプリケーションで電流を検出するためによく使用されます。AMC1204 と AMC1204B の差動入力は、シャント抵抗またはその他の低レベル信号源に簡単に接続できます。内部リファレンスにより、外部部品が不要になります。適切な外部デジタル・フィルタと併用することで、78kSPS のデータ速度で 14ENOB (実効ビット数) を達成できます。
絶縁型デジタル・インターフェイスは 3V、3.3V、5V のいずれかの電源 (DVDD) で動作しますが、この変調器は 5V アナログ電源 (AVDD) を使用します。AMC1204 と AMC1204B は SOIC-16 (DW) および SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、–40℃~105℃ で動作が規定されています。