JAJSIT8 April 2019 PCM1840
PRODUCTION DATA.
PCM1840 は、最大 4 つのアナログ・チャネルを同時にサンプリングできる高性能 Burr-Brown™オーディオ・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。マイクロフォン・バイアス電圧、位相ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重)、I2S、LJ (左揃え) オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM1840 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離場マイクロフォン録音用途のオーディオ・システムに理想的な選択肢と言えます。
PCM1840 は –40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
PCM1840 | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm、0.5mm ピッチ |