PCM1840

アクティブ

クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Number of ADC channels 4 Analog inputs 4 Digital audio interface I2S, TDM Control interface H/W Sampling rate (max) (kHz) 192 ADC SNR (typ) (dB) 122 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 4 Analog inputs 4 Digital audio interface I2S, TDM Control interface H/W Sampling rate (max) (kHz) 192 ADC SNR (typ) (dB) 122 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • マルチチャネルの高性能 ADC
    • 4 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能
    • ダイナミック・レンジ
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 123dB
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 113dB
    • THD+N:-98dB
  • ADC 差動フルスケール入力:2VRMS
  • ADC サンプル・レート (fS) :8kHz~192kHz
  • ハードウェア・ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
    • 32 ビット、4 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
    • 32 ビット、2 チャネル LJ (左揃え)
  • オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 低ノイズ MICBIAS 2.75V 出力
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力
    • 16kHz サンプル・レートで 17.0mW/ch
    • 48kHz サンプル・レートで 18.4mW/ch
  • マルチチャネルの高性能 ADC
    • 4 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能
    • ダイナミック・レンジ
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが有効な状態で 123dB
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサが無効な状態で 113dB
    • THD+N:-98dB
  • ADC 差動フルスケール入力:2VRMS
  • ADC サンプル・レート (fS) :8kHz~192kHz
  • ハードウェア・ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ・フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ・シリアル・データ・インターフェイス
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイスを選択可能
    • 32 ビット、4 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
    • 32 ビット、2 チャネル LJ (左揃え)
  • オーディオ・クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 低ノイズ MICBIAS 2.75V 出力
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力
    • 16kHz サンプル・レートで 17.0mW/ch
    • 48kHz サンプル・レートで 18.4mW/ch

PCM1840 は、最大 4 つのアナログ・チャネルを同時にサンプリングできる高性能 Burr-Brown™オーディオ・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。マイクロフォン・バイアス電圧、位相ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重)、I2S、LJ (左揃え) オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM1840 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離場マイクロフォン録音用途のオーディオ・システムに理想的な選択肢と言えます。

PCM1840 は –40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。




PCM1840 は、最大 4 つのアナログ・チャネルを同時にサンプリングできる高性能 Burr-Brown™オーディオ・アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。マイクロフォン・バイアス電圧、位相ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重)、I2S、LJ (左揃え) オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM1840 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離場マイクロフォン録音用途のオーディオ・システムに理想的な選択肢と言えます。

PCM1840 は –40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。




ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM1820 アクティブ 113dB SNR、ステレオ・チャネル、32 ビット、192kHz、オーディオ A/D コンバータ (ADC) Two channel version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM1840 クワッド・チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 4月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM1840 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM1840EVM — PCM1840 quad-channel 32-bit 192-kHz audio ADC evaluation module

PCM1840 評価基板 (EVM) で PCM1840 製品の各種機能をテストできます。この製品は、ハードウェア制御のクワッド・チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCM1840 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル・コンピューティング、通信、エンターテインメントなど、多様なアプリケーションでの使用を意図しています。

 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ