PCM1840EVM

PCM1840 quad-channel 32-bit 192-kHz audio ADC evaluation module

PCM1840EVM

購入

概要

PCM1840 評価基板 (EVM) で PCM1840 製品の各種機能をテストできます。この製品は、ハードウェア制御のクワッド・チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCM1840 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル・コンピューティング、通信、エンターテインメントなど、多様なアプリケーションでの使用を意図しています。

 

特長
  • PCM1840 クワッド・チャネル ADC 向けの包括的な評価キット
  • 高性能オーディオ ADC:ダイナミック・レンジ・エンハンサ (DRE) 搭載、123dB のダイナミック・レンジ
  • 音声録音テスト向けにオンボード・マイクを搭載
  • デジタル・オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
オーディオ ADC
PCM1840 クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1840EVM — PCM1840 クワッドチャネル、32ビット、192kHz、オーディオ ADC の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM1840 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 26日
データシート PCM1840 クワッド・チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 4月 1日
証明書 PCM1840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 3月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ