JAJSIY4 April   2020 TPS7B81

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 説明
    1.     Device Images
      1.      代表的なアプリケーションの回路図
      2.      静止電流と周囲温度の関係 (VOUT = 3.3V)
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Device Enable (EN)
      2. 7.3.2 Undervoltage Shutdown
      3. 7.3.3 Current Limit
      4. 7.3.4 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With VIN Lower Than 3 V
      2. 7.4.2 Operation With VIN Larger Than 3 V
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Power Dissipation
        1. 8.1.1.1 Estimating Junction Temperature
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Input Capacitor
        2. 8.2.2.2 Output Capacitor
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPS7B81 は、最高 40V の入力電圧で動作し、最大 150mA の電流を供給できる低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。軽負荷時の静止電流がわずか 2.7µA であるため、入力電源電圧範囲の広い設計や、スタンバイ時消費電力が非常に小さいことが要求される多セル・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。45V の過渡電圧に耐えられるので、誘導性キックバックが発生する可能性があるアプリケーションでヘッドルームが増え、電圧抑制のための外付け回路を減らすことができます。

TPS7B81 には短絡および過電流制限機能が内蔵されているため、フォルト状態でもシステムを保護できます。スタンバイ時の消費電力が小さいことに加えて、軽負荷時のドロップアウト電圧が非常に小さいため、消耗したバッテリで動作する場合でもレギュレーションを維持できます。

TPS7B81 は、熱的に強化された 8 ピンの HVSSOP および 6 ピンの WSON パッケージで供給されます。どちらのパッケージも熱伝導性が高くサイズが小さいため、小型の設計が可能であり、電動工具、モーター・ドライブ・モジュール、バッテリ・パックなど、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TPS7B81 HVSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
WSON (6) 2.00mm × 2.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。