TPS7B81
- 広い入力電圧範囲:3V~40V
- 出力電流:150mA
- 非常に低い静止電流 (IQ)
- 軽負荷時:2.7µA (標準値)
- 軽負荷時:4.5µA (最大値)
- 精度:ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって 1.5% の誤差
- ドロップアウト電圧:100mA で 180mV (標準値)
- 広いイネーブル電圧範囲:2V~VIN (最高 40V)
- 入力電圧過渡の許容値:45V
- 5V および 3.3V 固定出力電圧オプション
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護
- 広い範囲のコンデンサで安定 (1µF~200µF) (1)
- 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
- 熱性能の高いパッケージ
- DGN (8 ピン HVSSOP)、RθJA = 63.9℃/W
- DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 72.8℃/W
(1)
(1)出力コンデンサの要件については、「推奨動作条件」表を参照してください。
TPS7B81 は、最高 40V の入力電圧で動作し、最大 150mA の電流を供給できる低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。軽負荷時の静止電流がわずか 2.7µA であるため、入力電源電圧範囲の広い設計や、スタンバイ時消費電力が非常に小さいことが要求される多セル・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。45V の過渡電圧に耐えられるので、誘導性キックバックが発生する可能性があるアプリケーションでヘッドルームが増え、電圧抑制のための外付け回路を減らすことができます。
TPS7B81 には短絡および過電流制限機能が内蔵されているため、フォルト状態でもシステムを保護できます。スタンバイ時の消費電力が小さいことに加えて、軽負荷時のドロップアウト電圧が非常に小さいため、消耗したバッテリで動作する場合でもレギュレーションを維持できます。
TPS7B81 は、熱的に強化された 8 ピンの HVSSOP および 6 ピンの WSON パッケージで供給されます。どちらのパッケージも熱伝導性が高くサイズが小さいため、小型の設計が可能であり、電動工具、モーター・ドライブ・モジュール、バッテリ・パックなど、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150-mA, off-battery (40-V), ultra-low-IQ LDO voltage regulator evaluation module
TPS7B81EVM-025 評価基板 (EVM) は、TPS7B81 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、高電圧、超低静止電流 (IQ) の 150mA 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 150mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインを意図した構成を採用しています。
PMP23454 — ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン
このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。