TPS7B81EVM-025
TPS7B81 150-mA, off-battery (40-V), ultra-low-IQ LDO voltage regulator evaluation module
TPS7B81EVM-025
概要
TPS7B81EVM-025 評価基板 (EVM) は、TPS7B81 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、高電圧、超低静止電流 (IQ) の 150mA 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。
この EVM 基板は、動的な負荷に対して最大 150mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインを意図した構成を採用しています。
特長
- 3V ~ 40V の入力電圧範囲をサポート
- 低静止電流 (IQ):5μA (代表値)
- ドロップアウト電圧 (最大):150mA 出力時に 525mV
- デバイスの動作接合部温度範囲:-40℃ ~ 150℃
- 統合型の障害保護機能
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150mA、オフバッテリ(40V)、超低IQ LDQ 電圧レギュレータの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5