JAJSJC1 September 2020 LM34966-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスには、1.0A の標準 MOSFET ドライバが搭載されており、低い 100mV の電流制限スレッショルドが設定されています。また、このデバイスは外部 VCC 電源を使用して効率向上が可能です。小さい動作電流とパルス・スキッピング動作により、軽負荷時の効率を改善します。このデバイスは、サイクル単位の電流制限、過電圧保護、ライン UVLO、サーマル・シャットダウン、ヒカップ・モード過負荷保護などの保護機能を内蔵しています。その他の機能には、シャットダウン時の低 IQ、プログラム可能なソフト・スタート、プログラム可能なスロープ補償、高精度基準電圧、パワー・グッド・インジケータ、外部クロック同期が含まれます。