データシート
LM34966-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
- 最大動作温度:150℃ TJ
- 機能安全対応
- 入力動作範囲が広い車載用バッテリ・アプリケーションに適合
- 動作範囲:3.5V~40V (絶対最大定格 45V)
- BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
- BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
- 最大 45V の入力過渡保護
- バッテリ消費の最小化
- 低いシャットダウン電流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低い動作電流 (IQ ≤ 490µA)
- 小さなソリューション・サイズと低コスト
- 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
- クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
- 高い効率と低消費電力
- 100mV ±7% の高精度電流制限スレッショルド
- 1.0A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
- 外部 VCC 電源に対応
- AM 帯域の干渉とクロストークを回避
- 選択可能なクロック同期
- スイッチング周波数を 100kHz~500kHz の範囲で動的にプログラム可能
- 保護機能内蔵
- 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
- ヒカップ・モード過負荷保護
- ライン UVLO をプログラム可能
- OVP 保護
- サーマル・シャットダウン
- ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
- 追加スロープ補償をプログラム可能
- 調整可能なソフト・スタート
- PGOOD インジケータ
- 14 ピンの HTSSOP パッケージ (5.0mm × 4.4mm)
- WEBENCH Power Designer により、LM34966-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM34966-Q1 は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を上回っている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作できます。また内部 VCC レギュレータは、車載負荷ダンプ用に最大 40V (絶対最大定格 45V) での BIAS ピンの動作もサポートしています。スイッチング周波数は、外付けの抵抗により 100kHz~500kHz の範囲で動的にプログラム可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM34966-Q1 500kHz、広入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 7月 8日 |
機能安全情報 | LM34966-Q1, LM5156x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 4月 28日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM34966EVM-FLY Flyback Evaluation Module | PDF | HTML | 2020年 9月 28日 | |||
証明書 | LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM34966EVM-FLY — LM34966 flyback controller evaluation module
LM34966EVM-FLY 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期フライバック・コントローラである LM34966-Q1 の機能と性能を提示します。標準構成は、18V ~ 36V の入力範囲に対応し、250kHz のスイッチング周波数で動作して、5V のレギュレーション済み出力で 4A を供給する設計を採用しています。この評価基板は、構成を容易に実施できることを重視して設計してあるので、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点