LM34966EVM-FLY
LM34966 flyback controller evaluation module
LM34966EVM-FLY
概要
LM34966EVM-FLY 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期フライバック・コントローラである LM34966-Q1 の機能と性能を提示します。標準構成は、18V ~ 36V の入力範囲に対応し、250kHz のスイッチング周波数で動作して、5V のレギュレーション済み出力で 4A を供給する設計を採用しています。この評価基板は、構成を容易に実施できることを重視して設計してあるので、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。
特長
- 入力電圧範囲:18V ~ 36V
- 5V の絶縁出力電圧で 4A を供給
- 250kHz のスイッチング周波数
- ヒカップ・モード対応の短絡保護機能
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM34966EVM-FLY — LM34966 flyback controller evaluation module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM34966EVM-FLY Flyback Evaluation Module | PDF | HTML | 2020年 9月 28日 | ||
証明書 | LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 10日 | ||||
データシート | LM34966-Q1 500kHz、広入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 7月 8日 |