JAJSJC3A May   2021  – November 2021 LP5860

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 時分割多重マトリクス
      2. 8.3.2 アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      3. 8.3.3 PWM調光
      4. 8.3.4 オン / オフ制御
      5. 8.3.5 データ リフレッシュ モード
      6. 8.3.6 全アドレスを指定可能な SRAM
      7. 8.3.7 保護および診断
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
    6. 8.6 レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 プログラム手順
      5. 9.2.5 アプリケーション特性の波形
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

アナログ調光法 (電流ゲイン制御)

LP5860 のアナログ調光は、電流ゲイン制御を設定することで行われます。各 LED の電流ゲインを制御する方法は複数あります。

  • 外付け抵抗なしのグローバル 3 ビット最大電流 (MC) 設定
  • 3 グループの 7 ビット色電流 (CC) 設定
  • 個別 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
グローバル 3 ビット最大電流 (MC) 設定

MC は、各電流シンクの最大電流 (IOUT_MAX) を設定するために使用され、この電流が各 LED ドットの最大ピーク電流となります。MC は、3mA から 50mA までを 3 ビット (8 段階) で設定できます。本デバイスの起動時に、MC データはデフォルト値 (15mA) に設定されます。

データ リフレッシュ モード 1 では、新しいデータが更新された直後から MC データは有効です。モード 2モード 3 では、高速データ リフレッシュ時の MC データの予期しない変更を防止するため、すべてのチャネルがオフのときに MC データを変更する必要があり、Chip_en レジスタの「Chip_EN」ビットが 0 に設定されているときにのみ、新しい MC データが更新されます。そして、「Chip_EN」が 1 に戻った後、新しい MC データが有効になります。Dev_config3 の「Down_Deghost」と「Up_Deghost」は MC と同様の方法で機能します。

表 8-1 最大電流 (MC) レジスタの設定
3 ビット MAXIMUM_CURRENT レジスタ IOUT_MAX
2 進 10 進 mA
000 0 3
001 1 5
010 2 10
011 (デフォルト) 3 (デフォルト) 15 (デフォルト)
100 4 20
101 5 30
110 6 40
111 7 50
3 グループの 7 ビット色電流 (CC) 設定

LP5860 デバイスは、3 つの色グループの出力電流を別々に調整できます。各色のために、本デバイスは「CC_Group1」、「CC_Group2」、「CC_Group3」に 7 ビットのデータを持っています。したがって、すべての色グループ電流は、最大出力電流 (IOUT_MAX) の 0%~100% の範囲を 128 段階に調整できます。

18 の電流シンクは、次の 3 つの色グループに固定的に割り当てられています。

  • CC グループ 1:CS0、CS3、CS6、CS9、CS12、CS15。
  • CC グループ 2:CS1、CS4、CS7、CS10、CS13、CS16。
  • CC グループ 3:CS2、CS5、CS8、CS11、CS14、CS17。

表 8-2 3 グループの 7 ビット色電流 (CC) 設定
7 ビット CC_GROUP1/CC_GROUP2/CC_GROUP3 レジスタ IOUT_MAX に対する出力電流の割合
2 進 10 進 %
000 0000 0 0
000 0001 1 0.79
000 0010 2 1.57
- - - - - - - - -
100 0000 (デフォルト) 64 (デフォルト) 50.4 (デフォルト)
- - - - - - - - -
111 1101 125 98.4
111 1110 126 99.2
111 1111 127 100
個別 8 ビット ドット電流 (DC) 設定

LP5860 は、DC 設定によるドット電流機能を使用して、各 LED の出力電流を個別に調整できます。本デバイスを使うと、LED の輝度の偏差を個別に調整できます。各出力の DC は 8 ビット深度で設定されるため、(IOUT_MAX × CC / 127) の 0%~100% の範囲を 256 段階に調整できます。

表 8-3 個別 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
8 ビット DC レジスタ (IOUT_MAX × CC / 127) に対する出力電流の割合
2 進 10 進 %
0000 0000 0 0
0000 0001 1 0.39
0000 0010 2 0.78
- - - - - - - - -
1000 0000 (デフォルト) 128 (デフォルト) 50.2 (デフォルト)
- - - - - - - - -
1111 1101 253 99.2
1111 1110 254 99.6
1111 1111 255 100

要約すると、各電流シンクの電流ゲインは以下のように計算できます。

式 3. IOUT (mA) = IOUT_MAX × (CC/127) × (DC/255)

時分割多重スキャン方式では、スキャンの数が N の場合、各 LED ドットの平均電流 IAVG は以下のように示されます。

式 4. IAVG (mA) = IOUT/N = IOUT_MAX × (CC/127) × (DC/255)/N