JAJSK67E June 2014 – October 2020 TPS22914 , TPS22915
PRODUCTION DATA
TPS22914/15 は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスには N チャネル MOSFET が搭載され、1.05V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大で 2A の連続電流をサポートできます。スイッチはオン / オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。
このデバイスは、小型で RON が小さいため、スペースの制約が厳しいバッテリ駆動アプリケーションで使うのに理想的です。このスイッチは入力電圧範囲が広いため、各種電圧レールのための多用途なソリューションとして使えます。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22915 は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 143Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。
TPS22914/15 は、小型で省スペースの 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、0.5mm 高さの 4 ピン・ウェハー・チップ・スケール (WCSP) パッケージ (YFP) で供給されます。このデバイスは、–40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS22914B | DSBGA (4) | 0.74mm × 0.74mm |
TPS22914C | ||
TPS22915B | ||
TPS22915C |