BQ25792 は、1~4 セル・リチウムイオン・バッテリおよびリチウムポリマ・バッテリ用の完全統合型スイッチ・モード昇降圧チャージャです。4 つのスイッチング MOSFET (Q1, Q2, Q3, Q4)、入力および充電電流検出回路、バッテリ FET (QBAT)、昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、本デバイスは NVDC パワー・パス・マネージメント機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。システム電圧が入力電源定格を上回った場合、入力電源に過剰な負荷が掛からないように、バッテリ補完モードがシステムを補助します。BQ25792 は、USB Type-C™ および USB 電力供給 (USB-PD) アプリケーション向けに入出力 (OTG) 電圧範囲全体をサポートしています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25792 | QFN (29) | 4.0mm × 4.0mm |
Changes from Revision B (March 2021) to Revision C (August 2022)
Changes from Revision A (November 2020) to Revision B (March 2021)