JAJSKA0A march 2020 – november 2020 BQ25306
PRODUCTION DATA
BQ25306 は、1 セルおよび 2 セル・リチウムイオンリチウムポリマ、および LiFePO4 バッテリ用の高集積スタンドアロン・スイッチモード・バッテリ・チャージャです。BQ25306 は、4.1V~17V の入力電圧と 3A の高速充電電流に対応しています。このデバイスには電流センシング・トポロジが内蔵されているため、高い充電効率と低い BOM コストを実現できます。クラス最高の 200nA 低静止電流を実現したこのデバイスは、バッテリのエネルギーを節約し、ポータブル・デバイスの保管時間を最大化します。BQ25306 は、3×3 WQFN パッケージで供給されるため、2 層レイアウトが簡単で、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25306 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |