JAJSKF6C November   2020  – December 2021 TPS2661

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. Revision History
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Timing Requirements
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Overload Protection and Fast-Trip
      2. 8.3.2 Reverse Current Blocking for Unipolar Current Inputs TPS26610, TPS26611 and TPS26612 (4–20 mA, 0–20 mA)
      3. 8.3.3 OUTPUT and INPUT Cutoff During Overvoltage, Undervoltage Due to Miswiring
        1. 8.3.3.1 Output Overvoltage With TPS2661x Devices
        2. 8.3.3.2 Output or Input Undervoltage With TPS26610, TPS26611 and TPS26612
        3. 8.3.3.3 Output Undervoltage With TPS26613 and TPS26614
      4. 8.3.4 External Power Supply (±Vs)
      5. 8.3.5 Loop Testing Without ±Vs Supply (Loop Power Mode in TPS26610, TPS26613 Only)
        1. 8.3.5.1 Supply Sensing With VSNS for Loop Power Mode With TPS26610 and TPS26613
      6. 8.3.6 Enable Control With TPS26611, TPS26612, and TPS26614
      7. 8.3.7 Signal Good Indicator (SGOOD)
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application: Analog Input Protection for Current Inputs with TPS26610
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure for Current Inputs with TPS26610
        1. 9.2.2.1 Selecting ±Vs Supplies for TPS26610
        2. 9.2.2.2 Selecting RBurden
        3. 9.2.2.3 Selecting MODE Configuration for TPS26610
      3. 9.2.3 Application Performance Plots for Current Inputs with TPS26610
    3. 9.3 Typical Application: Analog Input Protection for Multiplexed Current and Voltage Inputs with TPS26611
      1. 9.3.1 Design Requirements
      2. 9.3.2 Detailed Design Procedure for Analog Input Protection for Multiplexed Current and Voltage Inputs with TPS26611
        1. 9.3.2.1 Selecting ±Vs Supplies for TPS26611
        2. 9.3.2.2 Selecting MODE Configuration for TPS26611
        3. 9.3.2.3 Selecting Bias Resistors R1, R2 for Setting Common Mode Voltage for Voltage Inputs
      3. 9.3.3 Application Performance Plots for V/I Inputs with TPS26611
    4. 9.4 System Examples
      1. 9.4.1 Power Supply Protection of 2-Wire Transmitter with TPS26612
      2. 9.4.2 Protection of 3-Wire Transmitters and Analog Output Modules With TPS26611, TPS26612
      3. 9.4.3 UART IO Protection With TPS26611, TPS26612
      4. 9.4.4 Higher Loop Impedance With TPS26613 and TPS26614
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12Device and Documentation Support
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 Trademarks
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 Glossary
  13. 13Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

TPS2661x は、アナログ入力、アナログ出力、センサ・トランスミッタ、HART 入力、UART IO の保護に適したコンパクトで機能豊富な完全統合型電流ループ・プロテクタです。このデバイスは、±20mA、0mA~20mA、4mA~~20mA の汎用入力保護機能を搭載しています。7.5Ω という低い RON により、電流ループの電圧降下を最小限に抑えて、動作範囲を拡大でき、低い電圧の電源による動作にも対応できます。本デバイスは、±50V までの正および負の電源電圧に耐えることができ、これらの電源電圧から負荷を保護できます。MODE ピンにより、デバイスに流れる電流の制限値を 2 倍に設定できる柔軟性があるので、2 線式トランスミッタを適切に起動できます。本デバイスは、最小 ±2.25V から ±20V までの外部バイポーラ電源で動作できます。また、最小 3V から 30V までのユニポーラ電源でも電力を供給できます。TPS26610 および TPS26613は、±Vs 電源が接続されていない無電源状態でのループ・テストを容易にするためのループ電源モードを備えています。

また、出力側のアナログ出力とセンサ・トランスミッタの誤配線があれば、電流経路を遮断してシステムを保護します。TPS2661x は、堅牢な内部保護制御ブロックと 50V の定格電圧を備えており、信号ラインのサージ (IEC61000-4-5) と EFT (IEC61000-4-4) 過渡に対する保護に役立ちます。本デバイスは、2.9mm × 1.6mm の 8 ピン SOT-23 パッケージによってシステムのフットプリントを大幅に低減します。

製品情報(1)
部品番号 パッケージ 本体サイズ (公称)
TPS26610 SOT-23 (8) 2.9mm × 1.6mm
TPS26611
TPS26612
TPS26613
TPS26614
利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-20201106-CA0I-QPXN-J60V-8H1MLLX6KF84-low.gif代表的な回路図
GUID-20201030-CA0I-MJKH-T08D-VKCQQ1G6SLPQ-low.pngフィールド電源からの入力の誤配線保護