JAJSKJ4N February 1977 – June 2024 TL081 , TL081A , TL081B , TL081H , TL082 , TL082A , TL082B , TL082H , TL082M , TL084 , TL084A , TL084B , TL084H , TL084M
PRODUCTION DATA
この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。 | |
ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。 |