JAJSL15N July 1997 – April 2021 SN55LVDS31 , SN65LVDS31 , SN65LVDS3487 , SN65LVDS9638
PRODUCTION DATA
これらのデバイスと信号処理手法の意図するアプリケーションは、約 100Ω の制御インピーダンス・メディアを介した、ポイント・ツー・ポイントおよびマルチドロップ (1 つのドライバと複数のレシーバ) データ転送の両方です。伝送媒体にはプリント基板のトレース、バックプレーン、ケーブルを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。
SN65LVDS31、SN65LVDS3487、SN65LVDS9638 デバイスは -40℃~85℃、SN55LVDS31 デバイスは -55℃~125℃での動作が規定されています。