DATA SHEET
TPS785-Q1 車載、高精度、イネーブル機能搭載、1A、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:1.7V~6.0V
- 利用可能な出力電圧:
- 可変オプション:1.2V~5.5V
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
- 低 IQ:25μA (標準値)
- 非常に低いドロップアウト:
- 1A で 315mV (最大値) (3.3VOUT)
- 550μs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
- アクティブ出力放電
- パッケージ
- 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
- 5 ピン TO-252、RθJA = 31.6℃/W