ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS785-Q1

アクティブ

車載対応、1A、高精度、調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Fixed output options (V) 0.75, 1, 1.1, 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Rating Automotive Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 31.6, 50.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Wettable flanks package Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 315 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Fixed output options (V) 0.75, 1, 1.1, 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5 Rating Automotive Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Thermal resistance θJA (°C/W) 31.6, 50.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Wettable flanks package Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 315 Operating temperature range (°C) -40 to 150
TO-252 (KVU) 5 66.726 mm² 6.6 x 10.11 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:1.7V~6.0V
  • 利用可能な出力電圧:
    • 可変オプション:1.2V~5.5V
    • 固定オプション:0.65V~5.0V
  • 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
  • 低 IQ:25µA (標準値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 1A で 315mV (最大値) (3.3VOUT)
  • 550µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
  • アクティブ出力放電
  • パッケージ
    • 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
    • 5 ピン TO-252、RθJA = 31.6℃/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:1.7V~6.0V
  • 利用可能な出力電圧:
    • 可変オプション:1.2V~5.5V
    • 固定オプション:0.65V~5.0V
  • 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
  • 低 IQ:25µA (標準値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 1A で 315mV (最大値) (3.3VOUT)
  • 550µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
  • アクティブ出力放電
  • パッケージ
    • 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
    • 5 ピン TO-252、RθJA = 31.6℃/W

TPS785-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 1A を供給できる小型低静止電流 LDO です。

出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。 TPS785-Q1 は 1.7V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。

TPS785-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより、突入電流が小さい制御された起動を実現できるため、小さな入力容量を使用できます。

TPS785-Q1 は、ディスエーブル時に出力負荷を迅速に放電するため、アクティブ・プルダウン回路を備えています。

TPS785-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 1A を供給できる小型低静止電流 LDO です。

出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。 TPS785-Q1 は 1.7V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。

TPS785-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより、突入電流が小さい制御された起動を実現できるため、小さな入力容量を使用できます。

TPS785-Q1 は、ディスエーブル時に出力負荷を迅速に放電するため、アクティブ・プルダウン回路を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS784-Q1 アクティブ 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ Alternative solution at lower current (300 mA)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS737-Q1 アクティブ 車載、逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ Lower dropout for tighter voltage conversions
TPS746-Q1 アクティブ 車載対応、パワー・グッド搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Cost-optimized and tighter solution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS785-Q1 車載、高精度、イネーブル機能搭載、1A、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS785EVM-033 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS785EVM-033 — TPS785 DRB と KVU の各パッケージに封止、高精度、調整可能、LDO リニア レギュレータの評価基板

TPS785 評価基板 (EVM) は、TPS785-Q1 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、低静止電流 (IQ) の 1A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。

TPS785EVM-033 は、動的な負荷に対して最大 1A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインとして構成されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS785-Q1 PSpice Transient Model

SBVM973.ZIP (85 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-252 (KVU) 5 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ