TPS785EVM-033

TPS785 DRB と KVU の各パッケージに封止、高精度、調整可能、LDO リニア レギュレータの評価基板

TPS785EVM-033

購入

概要

TPS785 評価基板 (EVM) は、TPS785-Q1 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、低静止電流 (IQ) の 1A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。

TPS785EVM-033 は、動的な負荷に対して最大 1A の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス・デザインとして構成されています。

特長
  • 低い入力電圧範囲:2V ~ 6V
  • 負荷、ライン、温度の各範囲にわたって 2% の精度
  • 超低静止電流 (IQ)
  • アクティブ出力放電
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS785-Q1 車載対応、1A、高精度、調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS785EVM-033 — TPS785 evaluation module for high-accuracy, adjustable, LDO linear regulator in DRB and KVU packages

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS785EVM-033 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 2月 17日
データシート TPS785-Q1 車載、高精度、イネーブル機能搭載、1A、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 3日
証明書 TPS785EVM-033 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 18日
証明書 TPS785EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ