JAJSL23B January 2021 – January 2022 TPS785-Q1
PRODUCTION DATA
TPS785-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 1A を供給できる小型低静止電流 LDO です。
出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS785-Q1 は 1.7V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。
TPS785-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより、突入電流が小さい制御された起動を実現できるため、小さな入力容量を使用できます。
TPS785-Q1 は、ディスエーブル時に出力負荷を迅速に放電するため、アクティブ・プルダウン回路を備えています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS785-Q1 | ウェッタブル・フランク VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
TO-252 (5) | 6.10mm × 6.60mm |