JAJSL42H January 2020 – May 2022 ISO6720-Q1 , ISO6721-Q1 , ISO6721R-Q1
PRODUCTION DATA
ISO672x-Q1 デバイスは、最大 5000VRMS (DWV パッケージ) と 3000VRMS (D パッケージ) の UL 1577 絶縁定格を必要とする、コストの制約が厳しいアプリケーションに理想的な高性能デュアルチャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO672x-Q1 デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。ISO6720-Q1 デバイスは 2 つの絶縁チャネルを備えており、どちらのチャネルも同一方向です。ISO6721-Q1 デバイスは 2 つの絶縁チャネルを備えており、各チャネルは別方向です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ISO6720B-Q1、ISO6720FB-Q1 | D (8) | 4.90mm × 3.91mm |
ISO6721B-Q1、ISO6721FB-Q1 | ||
ISO6721RB-Q1、ISO6721RFB-Q1 | ||
ISO6720-Q1、ISO6720F-Q1 | DWV (8) | 5.85mm × 7.50mm |
ISO6721-Q1、ISO6721F-Q1 |