JAJSL99 August 2021 TPS1653
PRODUCTION DATA
TPS16530 は、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正電圧の 58V、
4.5A eFuse です。負荷、ソース、および eFuse 自体の保護に加え、正確な過電流保護、高速な短絡保護、出力スルー・レート制御、低電圧誤動作防止などの調整可能な機能を備えています。PGOOD を使用して、下流の DC-DC コンバータの制御をイネーブル / ディセーブルできます。
イネーブル・ピンによって内部 FET のイネーブル / ディセーブルを外部から制御できます。シャットダウン・ピンを使って、デバイスを低消費電力のシャットダウン・モードに移行させることができます。システム状態の監視や下流負荷の制御のために、このデバイスはフォルト出力および高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフ、自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。
このデバイスは 20 ピン HTSSOP
および 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS16530 | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |
TPS16530 | HTSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |