ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS1653

アクティブ

パルス電流をサポート、58V、4.5A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 67 Vin (max) (V) 58 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 4.5 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00138 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0017 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 67 Vin (max) (V) 58 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 4.5 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00138 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0017 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 動作電圧範囲 4.5V~58V、 絶対最大定格 67V
  • 58V、RON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
  • 電流制限を 0.6A~4.5A に調整可能 (±7%)
  • 56V 動作向けの IPC9592B クリアランス (20 ピン HTSSOP)
  • 負荷過渡に対する 2 倍のパルス電流サポート
  • 低い静止電流:21µA (シャットダウン時)
  • UVLO カットオフを ±2% 精度で調整可能
  • 出力スルーレート制御を調整して突入電流を制限可能
    • デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
  • パワー・グッド出力 (PGOOD)
  • 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
  • アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
  • 使いやすい 20 ピン HTSSOP および 24 ピン VQFN パッケージで供給
  • 動作電圧範囲 4.5V~58V、 絶対最大定格 67V
  • 58V、RON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
  • 電流制限を 0.6A~4.5A に調整可能 (±7%)
  • 56V 動作向けの IPC9592B クリアランス (20 ピン HTSSOP)
  • 負荷過渡に対する 2 倍のパルス電流サポート
  • 低い静止電流:21µA (シャットダウン時)
  • UVLO カットオフを ±2% 精度で調整可能
  • 出力スルーレート制御を調整して突入電流を制限可能
    • デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
  • パワー・グッド出力 (PGOOD)
  • 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
  • アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
  • 使いやすい 20 ピン HTSSOP および 24 ピン VQFN パッケージで供給

TPS16530 は、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正電圧の 58V、 4.5A eFuse です。負荷、ソース、および eFuse 自体の保護に加え、正確な過電流保護、高速な短絡保護、出力スルー・レート制御、低電圧誤動作防止などの調整可能な機能を備えています。PGOOD を使用して、下流の DC-DC コンバータの制御をイネーブル / ディセーブルできます。

イネーブル・ピンによって内部 FET のイネーブル / ディセーブルを外部から制御できます。シャットダウン・ピンを使って、デバイスを低消費電力のシャットダウン・モードに移行させることができます。システム状態の監視や下流負荷の制御のために、このデバイスはフォルト出力および高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフ、自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。

このデバイスは 20 ピン HTSSOP および 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TPS16530 は、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正電圧の 58V、 4.5A eFuse です。負荷、ソース、および eFuse 自体の保護に加え、正確な過電流保護、高速な短絡保護、出力スルー・レート制御、低電圧誤動作防止などの調整可能な機能を備えています。PGOOD を使用して、下流の DC-DC コンバータの制御をイネーブル / ディセーブルできます。

イネーブル・ピンによって内部 FET のイネーブル / ディセーブルを外部から制御できます。シャットダウン・ピンを使って、デバイスを低消費電力のシャットダウン・モードに移行させることができます。システム状態の監視や下流負荷の制御のために、このデバイスはフォルト出力および高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフ、自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。

このデバイスは 20 ピン HTSSOP および 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS1663 アクティブ 出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse Better specification but no IPC9592B creepage pinout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS16530 58V、4.5A eFuse、負荷過渡時のパルス電流対応 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 2月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1653EVM — TPS1653 eFuse 評価基板

TPS1653EVM を使用すると、TI の TPS16530 eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS16530 デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 58V、4.5A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS1653 PSpice Transient Model

SLVMDQ5.ZIP (99 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBI5 TPS16530 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian