JAJSLI4A May 2021 – December 2021 ISOW1044
PRODUCTION DATA
このデバイスは、Classical CAN ネットワークおよび最高 5 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。±58V の DC バス障害保護機能を搭載し、±12V の同相電圧範囲に対応しています。信号パスと電源パスは、どちらも UL1577 に準拠した 5kVRMS 絶縁であり、VDE、CSA、TUV、CQC による強化絶縁と基本絶縁の認証を受けています。これらのデバイスのバス用ピンは、IEC 61000-4-2 で規定されている最大 8kV の静電気放電 (ESD) に耐えられます。
ISOW1044 は、VIO と VDD を PCB 上で接続することにより、4.5V~5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック・レベルが必要な場合には、1.71V~5.5V のロジック電源 (VIO) を分離して、4.5 V~5.5V のパワー・コンバータ電源 (VDD) とは別に取ることができます。このデバイスは、-40℃~+125℃ の広い動作時周囲温度範囲に対応しており、20 ピンの DFM (SOIC-20 フットプリント互換パッケージ) で供給され、最小 8mm の沿面距離と空間距離を実現しています。
ISOW1044 はスタンバイ・モードと、ISO 11898-2:2016 で定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した「CAN によるウェイク」をサポートしています。このデバイスには、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出をサポートする、保護機能および診断機能も搭載されています。