JAJSLM8B December 2022 – June 2024 TPS65219-Q1
PRODUCTION DATA
TPS65219-Q1 は、車載用アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。
DC/DC コンバータは、1 つの 3.5A および 2 つの 2A に対応可能です。これらのコンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7μF の入力容量、およびレールあたり 10μF 以上の出力容量が必要です。
2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。
I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65219-Q1 | 32 ピン QFN - ウェッタブル フランク | 5.00mm × 5.00mm |